Documentación relacionada - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active
Tabla 1. Documentación relacionada con la puesta en marcha de ADS/ADX

Para obtener información acerca de

Consulte el documento

Configuración de objetos de sitio y de la interfaz de usuario del sistema Metasys

Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793)

Nota: Este número LIT representa una versión apta para la impresión de la Ayuda.

Características y ventajas de ADS/ADX

Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525)

Instalación y actualización del software ADS/ ADX

SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) ; Instrucciones de instalación y actualización del servidor de Metasys (LIT-12012162)

Nota: Utilice el asistente para generar instrucciones específicas para su sistema.

Instalación y actualización del software ADS-Lite

ADS-Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12011688)

Nota: Utilice el asistente para generar instrucciones específicas para su sistema.

Contrato de licencia de usuario final

https://www.johnsoncontrols.com/buildings/legal/digital/generaleula

Sistema Metasys (General)

Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832)

IU de Metasys

Metasys UI Help (LIT-12011953)

Software de la herramienta de configuración del sistema (SCT)

SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964)

Nota: Este número LIT representa una versión apta para la impresión de la Ayuda.

Seguridad y permisos del sistema Metasys

Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528)

Motor de Automatización de Red (NAE)

NAE Commissioning Guide (LIT-1201519)

Conexiones directas o conexiones telefónicas

Metasys System Extended Architecture Direct Connection and Dial-Up Connection Application Note LIT-1201639

Cómo utilizar el gestor Software Manager

Software Manager Help (LIT-12012389)