Servidor de aplicaciones y datos (ADS) y servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX) - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El ADS es una plataforma escalable que sirve a múltiples usuarios y proporciona opciones de software de base de datos para archivar datos históricos utilizando la base de datos del software de Microsoft SQL Server® Express.

La versión extendida del servidor ADS, el ADX sirve a un mayor número de usuarios y proporciona un almacenamiento de datos históricos de mayor capacidad utilizando la base de datos del software SQL Server. El ADX también se puede configurar en una configuración dividida, en la que los componentes web/de aplicaciones del ADX residen en un servidor web/de aplicaciones dedicado y las bases de datos históricas del ADX residen en un servidor de base de datos dedicado. Consulte la siguiente tabla para ver las pautas para la configuración Split del ADX.

Tabla 1. Pautas para la configuración Split del ADX

Producto

Directriz

Servidor web/de aplicaciones ADX

Se debe cargar en un sistema operativo de clase de servidor de Windows.

Nota:
  • El software del ADX y todos los requisitos previos del ADX residen en un servidor web/de aplicaciones. Los usuarios deben acceder con un navegador al servidor web/de aplicaciones para ver los datos de sistema.

  • En este servidor se puede instalar el Sistema Avanzado de Informes o de Metasys.

Servidor de base de datos ADX

Se debe cargar en un sistema operativo de clase de servidor de Windows.

Nota: El software SQL Server reside en el servidor de base de datos ADX. El servidor de base de datos almacena datos de sistema históricos Metasys y sirve como un repositorio de datos históricos para el servidor web/de aplicaciones.

Herramienta de configuración del sistema (SCT)

Debe cargarse en un tercer servidor que esté separado del servidor web/de aplicaciones ADX y del servidor de base de datos ADX.

Para determinar los requisitos de hardware y software de ADS/ ADX, consulte Metasys® System Configuration Guide (LIT-12011832).

Nota: Le recomendamos que no instale ni ejecute ningún software adicional, como procesadores de texto, juegos o software de dibujo asistido por ordenador (CAD), en el ordenador en el que se encuentra el ADS/ADX. Instale y ejecute únicamente el software indicado en SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067), Metasys® Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) o Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258), incluido el software ADS/ADX, SCT y antivirus.