Requisitos de ADS/ADS-Lite y OAS no basado en servidor - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El software ADS/ADS-Lite/OAS no basado en servidor no incluye, ni necesita, licencias CAL de dispositivo ni de usuario. Solo el basado en servidor necesita licencias CAL.

Para evitar problemas de rendimiento en la conexión y la comunicación de red de ADS/ADS-Lite/OAS no basado en servidor, el número de usuarios, de motores de red y de equipos ADS/ADS-Lite/OAS no basado en servidor que transfieran datos de tendencias, mensajes de eventos y mensajes de auditoría no debe ser superior a 15. El número máximo de motores oscila entre diez y catorce en función del número de usuarios simultáneos que admita el sistema. Diez motores admiten un máximo de cinco usuarios simultáneos. Catorce motores admiten un usuario. Si un sitio Metasys con un solo ADS/ADS-Lite, o un OAS no basado en servidor configurado como Director del Sitio y un repositorio predeterminado excede ese número de conexiones, considere una de las siguientes opciones:

  • Configure un solo ADS/ADS-Lite o un OAS no basado en servidor para que sea el Director de Sitio. Instale y configure otro ADS/ADS-Lite o bien un OAS no basado en servidor (o más) para proporcionar la función de repositorio del ADS. La instalación de un ADS/ADS-Lite/OAS no basado en servidor independiente para realizar la función de repositorio, le permite dedicar cinco conexiones del ADS/OAS alternativo para los usuarios del sistema y otras cinco conexiones del ADS/ADS-Lite/OAS no basado en servidor alternativo para los motores de red y equipos ADS/ADS-Lite/OAS no basado en servidor para transferir datos de tendencias, mensajes de eventos o mensajes de auditoría.

    Nota: El ADS/OAS no puede ser Director de Sitio para otro ADS/ADS-Lite/OAS no basado en servidor de ningún tipo.
  • Actualice a un ADX o a un OAS basado en servidor. Configure el Windows Server del equipo ADX/OAS con un número de licencias CAL que iguale el número total de usuarios y dispositivos que accedan al ADX/OAS.

Consulte la guía Metasys® System Configuration Guide (LIT-12011832) para ver directrices y limitaciones de rendimiento.