Consideraciones sobre la ubicación - Metasys - Wireless Device - ZFR1831 Pro Series Wireless Router

Guía de instalación del router inalámbrico Serie ZFR1831 Pro

Product
Network and Communications > Wireless Devices > ZFR1831 Pro Series Wireless Router
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
24-11461-00004

Siga estas directrices cuando ubique un ZFR1831 dentro de un sistema de bus de campo inalámbrico de la serie ZFR183x Pro:

  • Puede instalar el router inalámbrico ZFR1831 en una pared, en una caja de pared, un conducto o en una rejilla de techo.
  • No lo monte dentro de recintos metálicos ni en superficies que puedan bloquear las señales de RF.
  • Coloque el ZFR1831 de forma que sea fácilmente accesible.
  • Para una mejor transmisión de la señal, oriente el ZFR1831 con al menos 50 mm (2 pulgadas) expuestos por debajo y libres de tuberías, conductos u otras obstrucciones metálicas.
  • Coloque el ZFR1831 en la línea de visión con el máximo número de controladores inalámbricos. Como mínimo, otros dos routers ZFR1831.
  • No monte el ZFR1831 en zonas empotradas, recintos metálicos o estanterías.
  • Si es posible, monte el ZFR1831 fuera de las salas de motores, ya que muchas de estas salas atenúan excesivamente la señal de radio.
  • Coloque los sensores de la serie WRZ a menos de 15 m (50 pies) de cualquier router ZFR1831 con el mismo valor PAN.
  • Coloque los router ZFR1831 a menos de 75 m (250 pies) de otros router con el mismo valor PAN.
  • Localice todos los dispositivos inalámbricos que tengan el mismo valor PAN en la misma planta (ZFR1831, TEC3000, WRZ). Evite las comunicaciones entre plantas debido a la atenuación de la señal a través de las plantas.
  • Evite los obstáculos metálicos y las paredes de hormigón o ladrillo entre el ZFR1831 y los dispositivos inalámbricos asociados.
  • Evite las configuraciones en las que exista un horno microondas entre dos dispositivos inalámbricos. Asegúrese de que no hay ningún horno microondas a menos de 6 m (20 pies) de un ZFR1831 o de cualquier controlador inalámbrico o sensor WRZ.
Nota: Para obtener información detallada sobre las directrices de ubicación de un sistema de la serie WRG1830/ZFR183x, y para calcular el número de router ZFR1831 necesarios como repetidores para ampliar el alcance de la transmisión inalámbrica, consulte el boletín técnico correspondiente de WRG1830/ZFR183x Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin.