Especificaciones técnicas - Metasys - Wireless Device - ZFR1831 Pro Series Wireless Router

Guía de instalación del router inalámbrico Serie ZFR1831 Pro

Product
Network and Communications > Wireless Devices > ZFR1831 Pro Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
Part No. 24-11461-00004
Tabla 1. Router ZFR1831 utilizado como coordinador, controlador y repetidor
Especificación Descripción
Número del código de producto ZFR1831-0: Router de bus de campo inalámbrico
Entrada de fuente de alimentación 15 V CC con el cable conectado al controlador de campo, o 24 V CA (nominal, 20 V CA mínimo/30 V CA máximo), 50/60 Hz, fuente de alimentación de Clase 2.
Direccionamiento Interruptores giratorios, ajustables en campo.
Banda inalámbrica Espectro ensanchado de secuencia directa, bandas ISM de 2,4 GHz
Potencia de transmisión 100 mW máximo (seleccionable)
Alcance de la transmisión

75 m (250 pies) máximo a 100 mW

304,8 m (1000 pies) de línea de visión máxima a 100 mW

Nota: Las condiciones del lugar y de la instalación influyen en el alcance real fiable.
Condiciones ambientales Funcionamiento: De -40 a 75 °C (de -40 a 167 °F), 5 a 95 % de HR sin condensación

Almacenamiento: De -40 a 85 °C (de -40 a 185 °F), 5 a 95 % de HR sin condensación

Materiales Carcasa de plástico blanco con clasificación Plenum según la Clasificación de inflamabilidad UL2043, UL94-5VA
Terminaciones Clavija RJ-12 o terminal de 4 clavijas
Dimensiones (Al. x An. x Prof.) 127 x 85,7 x 31,75 mm (5 x 3-3/8 x 3/4 pulg.)
Montaje

Conducto: Conector de tubo electromecánico (EMT) de 1/2 pulg

Montado con tornillos: Caja mural o compuesta

Techo de rejilla: Pinza T-Track (Grainger Item #45DN38 o equivalente). Para obtener más información, consulte https://www.grainger.com/.

Peso de envío 0,387 kg (0,852 lb)
Objetivo del control Control operativo
Construcción del control y si el control es electrónico

Montaje independiente

Acción TYPE 1 o TYPE 2

TYPE 1

Situación de contaminación externa

Grado 2 de contaminación

Voltaje de impulso nominal 330 V
Fuente de alimentación externa de 15 V CC (No es necesaria si el módulo se suministra/envía con la fuente de alimentación)

Destinada a conectarse a los controladores de campo Johnson Controls compatibles con la implementación del bus SA estándar de Johnson Controls

Cumplimiento normativo Estados Unidos:

UL 60730-1, Norma UL para Controles Eléctricos Automáticos para Uso Doméstico y Similar, Parte 1: Requisitos generales; equipos de gestión de la energía.

Clasificación plenum según la Clasificación de inflamabilidad UL2043, UL94-5VA

Cumple las normas FCC: CFR47, parte 15, subparte B, clase A

La transmisión cumple la normativa FCC Parte 15.247 para transmisores de baja potencia sin licencia

Identificación del transmisor ZFR1831: FCC: OEJ-ZFRRADIO

Canadá:

CAN/CSA-E60730-1 1, Norma canadiense para Controles Eléctricos Automáticos para Uso Doméstico y Similares — Parte 1: Requisitos generales; equipos de gestión de la energía.

Cumple los límites de Industry Canada (IC) ICES-003, Clase B

Industry Canada (IC) RSS-210

Identificación del transmisor ZFR1831: 279A-ZFRRADIO

Tabla 2. Especificaciones técnicas Gateway WRG1830
Especificación Descripción

Consumo eléctrico

38 W máximo

Condiciones de temperatura ambiente

Funcionamiento: De 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)

Funcionamiento de supervivencia: De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)

Sin funcionamiento: De -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Condiciones de humedad ambiental

Almacenamiento: Entre 5 y el 95 % de HR, punto de rocío máximo 30 °C (86 °F)

Funcionamiento: Entre el 10 y el 90 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F)

Velocidades de transmisión

Comunicación Ethernet: 10, 100 Mbps, 1 Gbps

Potencia de transmisión, dongle de punto de acceso Wi-Fi (máxima)

100 mW

Rango de transmisión, dongle de punto de acceso Wi-Fi (típico)

Comunicación WiFi:

30 m (100 pies) en espacios cerrados con campo visual

Potencia de transmisión ZFR183x Malla (a través del router ZFR1831 conectado)

Seleccionable por el usuario

100 mW (predeterminado)

50 mW

25 mW

10 mW

Potencia de transmisión ZFR1831 Malla (a través del router ZFR1831 conectado)

75 m (250 pies) máximo a 100 mW

304,8 m (1000 pies) de línea de visión máxima a 100 mW

Nota: Las condiciones del lugar y de la instalación influyen en el alcance real fiable.

Interfaces serie

  • Un puerto de radio ZFR (un conector RJ12 de 6 clavijas y un terminal con rosca de 4 clavijas)
  • Un puerto de bus FC (un terminal con rosca de 4 clavijas) [no se utiliza]
  • Tres puertos USB (un puerto Micro-B y dos puertos USB A). Todos son compatibles con USB 2.0 y la especificación Open HCI (Open Host Controller Interface).

Dimensiones

(alto x ancho x fondo)

190 x 125 x 44,5 mm (7,48 x 4,92 x 1,75 pulg.)

Carcasa

Mezcla de policarbonato blanco y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Peso

.387 kg (.852 lb)

Requisitos que deben cumplir los navegadores web de los equipos y dispositivos portátiles

Equipo:

Windows Internet Explorer® 10 y Windows Internet Explorer 11 o Google® Chrome™

Dispositivo portátil:

Los dispositivos portátiles deben disponer de Internet Explorer Mobile para Windows® Mobile versión 5 o versión 6; Android™ o Google Chrome. Los demás navegadores web es posible que muestren la interfaz de usuario, pero no se puede garantizar su funcionamiento.

Cumplimiento normativo

Estados Unidos: Certificado UL archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX, certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 No.205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada.

Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.