Utilización como router conectado a un controlador de campo - Metasys - Wireless Device - ZFR1831 Pro Series Wireless Router

Guía de instalación del router inalámbrico Serie ZFR1831 Pro

Product
Network and Communications > Wireless Devices > ZFR1831 Pro Series Wireless Router
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
24-11461-00004
  1. Para el montaje en la pared, en el conducto o en una rejilla de techo, consulte Consideraciones sobre la ubicación para obtener más información.
  2. Conecte el ZFR1831 a un controlador de campo compatible utilizando el conector RJ-12, (Figura 1), o la conexión del terminal de bus FC de 4 clavijas. Esta conexión proporciona tanto alimentación como comunicación al ZFR1831.
Figura 1. ZFR1831 conectado a un controlador de campo mediante RJ12

Figura 2. Salida de clavijas RJ12 en el controlador

Nota: Para obtener más información, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
Figura 3. ZFR1831 conectado a un controlador de campo mediante un terminal de tornillo