Uso como repetidor (modo autónomo) - Metasys - Wireless Device - ZFR1831 Pro Series Wireless Router
Guía de instalación del router inalámbrico Serie ZFR1831 Pro
- Product
- Network and Communications > Wireless Devices > ZFR1831 Pro Series Wireless Router
- Document revision
- A
- Revision date
- 2021-07-16
- Part number
- 24-11461-00004
- Para el montaje en la pared, en el conducto o en una rejilla de techo, consulte Consideraciones sobre la ubicación para obtener más información.
- Conecte una fuente de 15 V CC a 24 V CA a los conectores de clavijas del terminal de rosca del router inalámbrico.
Figura 1. ZFR1831 conectado como repetidor autónomo