Directrices y cuestiones importantes de cableado - Metasys - Wireless Device - ZFR1831 Pro Series Wireless Router

Guía de instalación del router inalámbrico Serie ZFR1831 Pro

Product
Network and Communications > Wireless Devices > ZFR1831 Pro Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
24-11461-00004

Siga estas directrices cuando tienda el cableado al ZFR1831:

• Coloque los cables a una distancia mínima de 50 mm (2 pulg.) de los lados de la carcasa del ZFR1831.

• Deje que los cables queden flojos. Distribuya bien los cables alrededor del ZFR1831 para favorecer una adecuada ventilación, la visibilidad de LED y facilitar el mantenimiento.

Importante: No conecte la fuente de alimentación al ZFR1831 hasta que haya terminado de conectar todos los cables y haya comprobado las conexiones. Los cables cortocircuitados o conectados incorrectamente pueden provocar daños permanentes en el ZFR1831.
Importante: Utilice exclusivamente conductores de cobre. Conecte todo el cableado conforme a las regulaciones nacionales, regionales y locales. El ZFR1831 es un dispositivo de bajo voltaje (menos de 30 V CA). No exceda las especificaciones eléctricas de ZFR1831.
Importante: Evite cualquier descarga electrostática en el ZFR1831. Las descargas electrostáticas pueden producir daños en el ZFR1831 y anular todas las garantías.
Importante: No conecte el ZFR1831 a la fuente de alimentación antes de ajustar los interruptores giratorios PAN OFFSET.