Aplicaciones - Metasys - Wireless Device - ZFR1831 Pro Series Wireless Router

Guía de instalación del router inalámbrico Serie ZFR1831 Pro

Product
Network and Communications > Wireless Devices > ZFR1831 Pro Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
24-11461-00004
Importante: Cuando la falla o funcionamiento defectuoso de un ZFR1831 o la pérdida de comunicaciones debido a interferencias inalámbricas pueda provocar lesiones personales o daños materiales al equipo controlado o a otros bienes, se deben adoptar medidas de precaución adicionales en el sistema de control. Incorpore y mantenga otros dispositivos, como sistemas , de supervisión o de alarma, o controles de seguridad o de temperatura, destinados a advertir o proteger contra los fallos o el funcionamiento incorrecto de un ZFR1831.
Importante: El sistema de bus de campo inalámbrico de la serie WRG1830/ZFR183x no está diseñado ni pensado para su uso en aplicaciones críticas o de seguridad vital.