Visión general de LIP - Metasys - LIT-12011793 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Guía de instalación del programa de instalación de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12011793
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

El LIP es una herramienta de software que instala y elimina un conjunto de recursos de idioma en una plataforma Metasys para admitir múltiples idiomas distintos. La herramienta cambia el idioma predeterminado del sitio para los servidores Metasys, las aplicaciones de software Metasys y el motor de Red. Para aplicaciones que admiten múltiples idiomas, el LIP establece las opciones de idioma además del idioma predeterminado. De este modo, los usuarios con preferencias de idioma diferentes pueden iniciar sesión en el sistema y ver la interfaz de usuario del producto en su idioma preferido.

Para ver los productos con los soportes LIP, consulte la tabla siguiente:

Tabla 1. Servidores, aplicaciones de software y motores de Red compatibles con Metasys

Tipo de motor o aplicación de Red

Productos compatibles

Software del servidor Metasys

Servidor de aplicaciones y datos (ADS y ADS-Lite)

Servidor extendido de aplicación y datos (ADX)

Servidor de datos abiertos Metasys (OAS)

Sistema Avanzado de Informes de Metasys

NAE85/LCS85

Portal de administración de centros NIE89

Aplicaciones de software de Metasys

Herramienta de generación de gráficos (GGT)

Utilidad de exportación de Metasys

UI de Metasys

Mejoras en la herramienta de configuración del sistema (SCT)

Herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT)

Motores de Red Metasys

NAE55

NAE85/LCS85

SNC1612

SNC2515

SNE1100

SNE2200

SNE1050

NAE35
NIE39 NAE45
NIE49 NCE25
NIE29