La herramienta LIP requiere los siguientes componentes y ajustes del sistema:
- Un equipo con 2 MB de espacio libre en disco duro para los archivos de programa LIP y espacio libre en disco duro de 30 MB para cada idioma.
- Derechos administrativos para el usuario actual.
- Una conexión de Red de área local al controlador de supervisión si la actualización de un controlador de supervisión. Una conexión de acceso telefónico no admite las actualizaciones que realiza el diccionario LIP.
- Microsoft .NET Framework 4.7.2.
- Un lector PDF para abrir el archivo de ayuda en línea, como Adobe® Lector®.
LIP es compatible con cualquiera de los siguientes sistemas operativos:
- Windows® 11 Pro and Windows® 11 Enterprise versions 22H2, 21H2 (64-bit) General Availability Channel (GAC)
-
Windows® 10 Pro and Windows 10 Enterprise Editions versions 21H2, 22H2 (64-bit).
- Windows® Server® 2022 (64-bit)
-
Windows® Server® 2019 (version 1809 or later) (64-bit)
Instale la herramienta LIP en el mismo equipo que tenga la aplicación de software cuyos archivos de idioma desee cambiar. Por ejemplo, si desea cambiar los archivos de idioma de un ADS, debe instalar la herramienta LIP en el mismo equipo que la aplicación ADS. Sin embargo, en algunas configuraciones debe desinstalar LIP después de instalar los archivos de idioma. Estas configuraciones incluyen los OAS Turnkey y donde el cumplimiento de FIPS 140-2 está en su lugar o es necesario.
En sitios de solo motor, instale la herramienta LIP en el mismo equipo utilizado para configurar el motor.
El instalador LIP verifica que los requisitos previos de software estén presentes en su equipo antes de que el LIP continúe con la instalación.