Compatibilidad con LIP y paquete de idiomas - Metasys - LIT-12011793 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Guía de instalación del programa de instalación de idiomas

Product name
Language Installation Program
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12011793
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Para obtener compatibilidad con LIP y un paquete de idiomas para cada versión, utilice la siguiente tabla.

Tabla 1. Compatibilidad con LIP y paquete de idiomas
Versiones de Software Versión LIP Versión de paquete de lenguaje

Metasys 13.0

SCT 16, 0

7.0.0.xxx 13.0

Metasys 12.0

SCT 15.0.3

6.0.0.xxx 12.0

Metasys 11.0

SCT 14.2.3
5.0.0.319 11.0

Metasys 10.1

SCT 13.3
4.1.0.256 10.1

Metasys 10.0

SCT 13.0
4.0.0.183 10.0

Metasys 9.0

SCT 12.0
4.0.0.183

3.0.0.101

9.0

Metasys 8,1

SCT 11.1
4.0.0.183 8.1
Metasys 8.0 4.0.0.183 8.0
Metasys 7.0 4.0.0.183 7.0
Metasys 6.25 4.0.0.183 6.5
Metasys 6.5 4.0.0.183 6.5
Metasys 6,1 4.0.0.183 6.1
Metasys 5.2/5.3 4.0.0.183 5.2
GGT 3.0.0.101 1.2 para la versión 1.2 de GGT

1,3 para GGT versión 1.3

El paquete de idiomas contiene los componentes necesarios para todos los servidores, aplicaciones y motores de Red de Metasys. Todos los paquetes de idiomas, incluidos los paquetes de idioma LIP antiguos están disponibles en el menú Portal de licencias.

Nota: No es posible garantizar la calidad de rendimiento y de traducción cuando se utiliza una herramienta LIP más reciente con un paquete de idioma antiguo, o cuando se aplica a un motor en una versión anterior de Metasys. Para obtener mejores resultados, asegúrese de que la herramienta LIP y los paquetes de idiomas sean de la misma versión de Metasys.