Tabla de descripción y estados de los LED - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Brand
Metasys
Product name
FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-1086
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
Language
Español (España)
LEDs de estado y descripción de las funciones de los LED
Etiquetado de los LED Color de los LED Estado normal de los LED Descripción de las funciones de los LED

ALIMENTACIÓN

Verde

Encendido permanente

Apagado permanente = no hay alimentación o el fusible polySwitch/rearmable del controlador está abierto. Compruebe el cableado de salida para ver si hay cortocircuitos y encienda el controlador.

Encendido permanente = alimentación conectada

FALLO

Rojo

Apagado permanente

Dos destellos seguidos de una pausa larga = controlador encendido en estado predeterminado. Para obtener más información sobre este estado predeterminado, consulte Validación del cableado de entrada/salida.

Apagado permanente = sin fallos

Encendido permanente = fallo del dispositivo o no hay aplicación cargada

Destello de 2 Hz = arranque en curso, no está listo para el funcionamiento normal

Destello rápido = problema de comunicación del bus SA

BUS SA

Verde

Destello de 2 Hz

Destello de 2 Hz = transmisión de datos (comunicación normal)

Apagado permanente = no hay transmisión de datos (N/D - no se admiten baudios automáticos)

Encendido permanente = comunicación perdida, en espera de unirse al anillo de comunicaciones

ETH1

Verde

Apagado

Apagado permanente = ETH1 no está conectado

Destello = ETH1 conectado y comunicando

ETH2

Verde

Apagado

Apagado permanente = ETH2 no está conectado

Destello = ETH2 conectado y comunicando