Puesta marcha de los controladores de campo - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

La puesta en marcha de los controladores se realiza con el software CCT. El controlador puede conectarse de una de estas tres maneras: a través de Conexión NxE utilizando un motor en la versión 9.0 o superior, una pasarela MAP 4.2+/BACnet Router (Mobile Access Portal (MAP) en la versión 4.2 o superior) o conexión Ethernet directa al controlador. Consulte la ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147) y Controller Provisioning with Tools (LIT-12013247) para obtener información detallada sobre la puesta en marcha de los controladores de campo.