Configuración de una pantalla local - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Brand
Metasys
Product name
FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-1086
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
Language
Español (España)

El controlador FAC4911 no tiene una pantalla integral, pero puede conectarlo a una pantalla de controlador local DIS1710 o DLK0350. Si la pantalla se configura con una contraseña local, el controlador de equipos y la pantalla deben estar ejecutando versiones de firmware compatibles. Si la pantalla no está configurada con una contraseña local, es compatible con los controladores de equipos en cualquier versión de firmware. Consulte los detalles en la tabla siguiente:

Compatibilidad del controlador de equipos y la pantalla en pantallas configuradas con una contraseña local
Modelo de pantalla y versión de firmware Controlador con firmware 10.x o superior Controlador con firmware 9.x o anterior
DLK0350 con firmware 10.x o superior Compatible No compatible
DLK0350 con firmware 9.x No compatible Compatible
DIS1710 con firmware 6.2 No compatible Compatible

Para obtener información detallada sobre la configuración y el funcionamiento de una pantalla conectada de forma remota, consulte DIS1710 Local Controller Display Technical Bulletin (LIT-12011270) o Local Controller Display User Guide (LIT-12013762) .