Montaje - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Brand
Metasys
Product name
FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-1086
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
Language
Español (España)

Tenga en cuenta las siguientes directrices al montar un controlador de campo:

  • Cerciórese de que la superficie de montaje pueda soportar el peso del controlador, el carril DIN y cualquier carcasa que aporte el usuario.

  • Siempre que sea posible, monte el controlador horizontalmente en un carril DIN de 35 mm.

  • Monte el controlador en la posición de montaje correcta ( Posiciones de montaje del controlador ).

  • Siempre que sea posible en aplicaciones de montaje en pared, monte el controlador en una superficie dura y uniforme.

  • Utilice suplementos o arandelas para montar el controlador de forma segura y uniforme en la superficie de montaje.

  • Monte el controlador en zonas no expuestas a vapores corrosivos y tenga en cuenta los requisitos medioambientales que se enumeran en Especificaciones técnicas.

  • Deje suficiente espacio alrededor del controlador para las conexiones de cables e hilos, para facilitar la extracción de la cubierta y para que el controlador se ventile bien (50 mm [2 pulgadas] como mínimo en la parte superior, inferior y frontal del controlador).

  • No monte el controlador en superficies propensas a las vibraciones, como los conductos.

  • No monte el controlador en zonas donde las emisiones electromagnéticas de otros dispositivos o el cableado puedan interferir con la comunicación del controlador.

Tenga en cuenta estas directrices adicionales al montar un controlador en un panel o carcasa:

  • Monte el controlador de manera que las paredes de la carcasa no obstruyan la extracción de la cubierta ni la ventilación del controlador.

  • Monte el controlador de manera que no reciba el calor excesivo irradiado desde el transformador de energía y otros dispositivos.

  • No instale el controlador en carcasas herméticas.

Posiciones de montaje del controlador