Materiales y herramientas especiales necesarias - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086
  • Tres elementos de fijación apropiados para la superficie de montaje (tornillos M4 o tornillos #8)

  • Una pieza de carril DIN de 35 mm con una longitud de 23 cm (9,125 pulg.) o más y la tornillería adecuada para el montaje en carril DIN (únicamente)

  • Un destornillador pequeño de punta recta para asegurar los cables en los bloques de terminales,