Información de modelos FAC4911 (incluidos recuentos de tipos de punto) - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086
Información de modelos FAC4911 (incluidos recuentos de tipos de punto)

Protocolo de comunicación

BACnet/IP
Dispositivo supervisor NAE35,NAE35, NAE55, NAE85, NCE25, SNxs, ODS y OAS.

Conectores modulares

Bus SA de 6 clavijas con cuatro sensores de comunicación

Tipos de punto

Señales aceptadas

Número de puntos

Entrada universal (UI)

Entrada analógica, modo de tensión, 0-10 VCC

Entrada analógica, modo de corriente, 4-20 mA

Entrada analógica, modo resistivo, 0–2 kΩ, detector RTD ) (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), coeficiente de temperatura negativa (NTC) (10 k tipo L, 2252 k tipo 2)

Entrada binario, modo de contacto seco mantenido

10

Entrada binaria (BI)

Modo mantenido de contacto seco

Modo de contador/acumulador de impulsos (alta velocidad), 100 Hz

6

Salida analógica (AO)

Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC

Modo de corriente analógica, 4–20 mA

4

Salida binaria (BO)

Triac de 24 VCA

4

Salida configurable (CO)

Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC

Modo de salida binaria, Triac de 24 VCA

4