| Etiqueta de bloque de terminales | Etiqueta de terminales | Función, valores nominales, requisitos | Calibre y longitud máxima del cable |
|---|---|---|---|
|
UNIVERSALES (Entradas) |
+15 V |
Alimentación de 15 V CC para dispositivos de entrada activos (3 hilos) conectados a los terminales de entrada universal INn. Proporciona una corriente total de 100 mA |
Igual que (Universal) IN n Nota: Use cable de 3 hilos para los dispositivos que obtienen alimentación a través del terminal de +15 V.
|
|
IN n |
Entrada analógica: modo de tensión (0–10 V CC) Tensión de entrada máxima de 10 V CC Descenso interno de 75 kΩ |
Consulte la directriz A en la Directrices sobre la longitud de los cables e hilos. |
|
|
Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA) Impedancia de carga de 100 Ω interna. Consulte Ajuste de los puentes de entrada. Nota: Un puente de bucle de corriente debe estar en la posición de Activado para mantener un bucle de corriente de 4-20 mA cerrado. Consulte Puentes del bucle de corriente de la entrada universal (UI).
|
Consulte la directriz B en la Directrices sobre la longitud de los cables e hilos. |
||
|
Entrada analógica: modo resistivo (60– 600 kΩ) Ascenso interno de 15 kΩ, 12 V Sensores homologados: Sensor de coeficiente de temperatura negativo (NTC) con potenciómetro de 0– 2 kΩ, RTD (1 k de níquel [ sensor Johnson Controls], 1 k de platino y sensor de temperatura de silicio A99B) |
Consulte la directriz A en la Directrices sobre la longitud de los cables e hilos. |
||
|
Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido Ancho de pulso mínimo: 1 segundo Ascenso interno de 15 kΩ, 12 V |
Consulte la directriz A en la Directrices sobre la longitud de los cables e hilos. |
||
|
ICOM n |
Común de entrada universal para todos los terminales de entrada universal Nota: Todos los terminales de entrada universal ICOMn comparten un común que queda aislado de todos los demás comunes. Se proporciona un punto de terminal de tornillo común por cada dos puntos de terminal de tornillo de entrada.
|
Igual que (Universal) IN n |
|
|
BINARIAS (Entradas) |
IN n |
Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido Ancho de pulso mínimo: 0,01 segundo Ascenso interno de 3 kΩ, 18 V |
Consulte la directriz A en la Directrices sobre la longitud de los cables e hilos. |
|
Entrada binaria: modo de contador de impulsos/acumulador Ancho de pulso mínimo: 0,01 segundo (50 Hz al 50% de ciclo de servicio) Ascenso interno de 3 kΩ, 18 V |
|||
|
ICOM n |
Común de entrada binaria para todos los terminales de entrada binaria (IN) Nota: Todos los terminales de entrada binaria ICOMn comparten un común que queda aislado de todos los demás comunes.
|
||
|
ANALÓGICAS (Salidas) |
OUT n |
Salida analógica: modo de tensión (0–10 VCC) Tensión de salida máxima de 10 VCC Corriente de salida máxima de 10 mA Requiere una carga externa de 1000 Ω o más. Nota: La salida analógica (AO) funciona en el modo de tensión cuando está conectada puede no funcionar como está previsto para las aplicaciones del modo de tensión.
|
Consulte la directriz C en la Directrices sobre la longitud de los cables e hilos. |
| . Nota: La salida analógica (AO) funciona en modo de corriente cuando se conecta a dispositivos con impedancias inferiores a 300 Ω. Es posible que los dispositivos que caen por debajo de 300 Ω no funcionen según lo previsto para aplicaciones de modo de corriente.
|
|||
|
OCOM n |
Común de señal de salida analógica para todos los terminales de salida analógica. Nota: Todos los terminales del común de salida analógica (OCOMn) comparten un común que queda aislado de todos los demás comunes. Se proporciona un punto de terminal de tornillo común por cada dos puntos de terminal de tornillo de salida.
|
||
|
BINARIAS (Salidas) |
OUT n |
Salida binaria: triac de 24 V CA clase 2, 24 V, 500 mA (fuente de alimentación externa) Conecta OUTn a OCOMn cuando se activa. Requisitos de alimentación externa: Tensión de salida máxima de 30 VCA Corriente de salida máxima de 0,5 A 1,3 A al 25% de ciclo de servicio Corriente de carga mínima de 40 mA |
Consulte la directriz C en la Directrices sobre la longitud de los cables e hilos. |
|
OCOM n |
Común de salida binaria (para terminal OUTn) Nota: Cada terminal de común de salida binaria (OCOMn) está aislado de todos los demás comunes, incluidos otros terminales de común de salidas binarias.
|
||
|
CONFIGURABLES (Salidas) |
OUT n |
Salida analógica: modo de tensión (0–10 VCC) Tensión de salida máxima de 10 VCC o más. |
Consulte la directriz A en la Directrices sobre la longitud de los cables e hilos |
|
Salida binaria - Triac de 24 VCA (Alimentación externa solo) Conecta OUTn a OCOMn cuando se activa. Requisitos de alimentación externa: Tensión de salida máxima de 30 VCA Corriente de salida máxima de 0,5 A 1,3 A al 25% de ciclo de servicio Corriente de carga mínima de 40 mA |
Consulte la directriz C en la Directrices sobre la longitud de los cables e hilos |
||
|
OCOM n |
Común de señal de salida analógica y binaria Todas las salidas configurables (CO) definidas como salidas binarias están aisladas de todos los demás comunes, incluyendo otros comunes de CO. |
Igual que (Configurable) OUT n |