Longitud máxima de cable y corriente de carga - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

Consulte la Longitud máxima de los cables para las entradas y salidas de baja tensión (< 30 V) según la corriente y el tamaño de los cables para calcular la longitud máxima de cable según el calibre de hilo y la corriente de carga (en mA) al cablear entradas y salidas.

Longitud máxima de los cables para las entradas y salidas de baja tensión (< 30 V) según la corriente y el tamaño de los cables