Directrices sobre la longitud de los cables e hilos - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086
La tabla siguiente contiene directrices de longitudes de cable para los distintos tamaños que pueden utilizarse en el cableado de entradas y salidas de baja tensión (< 30 V).
Nota: Los tamaños y longitudes de los cables necesarios para las salidas de relé de alta tensión (> 30 V) vienen determinados por la carga conectada al relé y por las leyes eléctricas locales, nacionales o regionales.
Directrices sobre la longitud de los cables recomendados para las entradas y salidas de baja tensión (< 30 V)
  Tamaño/calibre y tipo de hilo Longitud máxima y tipo de cable Suposiciones

A

1,0 mm (18 AWG), cobre trenzado

457 m, hilo trenzado

Caída de tensión máxima de 100 mV

Según el cable y el dispositivo de entrada o salida conectado, quizá haya que definir en la configuración de software una compensación para el punto de entrada o salida.

0,8 mm (20 AWG), cobre trenzado

297 m, hilo trenzado

0,6 mm (22 AWG), cobre trenzado

183 m, hilo trenzado

0,5 mm (24 AWG), cobre trenzado

107 m, hilo trenzado

B

1,0 mm (18 AWG), cobre trenzado

229 m, hilo trenzado

Caída de tensión máxima de 100 mV

Según el cable y el dispositivo de entrada o salida conectado, quizá haya que definir en la configuración de software una compensación para el punto de entrada o salida.

0,8 mm (20 AWG), cobre trenzado

137 m, hilo trenzado

0,6 mm (22 AWG), cobre trenzado

91 m, hilo trenzado

0,5 mm (24 AWG), cobre trenzado

61 m, hilo trenzado

C

Consulte la Longitud máxima de los cables para las entradas y salidas de baja tensión (< 30 V) según la corriente y el tamaño de los cables para seleccionar el tamaño/calibre de hilo. Use hilo de cobre trenzado

Consulte la Longitud máxima de los cables para las entradas y salidas de baja tensión (< 30 V) según la corriente y el tamaño de los cables para determinar la longitud del cable. Use cable de hilo trenzado.

N/D