La siguiente tabla proporciona información y directrices sobre las funciones, los valores nominales y los requisitos de las terminales de entrada y salida, así como directrices de referencia para determinar el tamaño adecuado de los hilos y la longitud de los cables.
Además de las directrices de cableado que aparecen en la siguiente tabla, respete las siguientes directrices cuando cablee las entradas y salidas:
-
Al tender el cableado, separe todos los cables de baja tensión de los de alta tensión.
-
Todos los cables de entrada y salida están formados por hilos de cobre trenzados y aislados, con independencia del tamaño del cable o el número de hilos.
-
No es necesario utilizar cables de entrada y salida blindados.
-
Es obligatorio utilizar cables de entrada y salida blindados en caso de exposición a niveles elevados de ruido de radiofrecuencia o electromagnético.
-
Las entradas o salidas con cables de longitud inferior a 30 m (100 ft) no suelen necesitar una compensación en la configuración de software. Los tendidos de cables de más de 30 m pueden requerir una compensación en la configuración de software de entrada/salida.