Bloques de terminales del bus de comunicaciones y de la alimentación, valores nominales y requerimientos - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086
Bloques de terminales del bus de comunicaciones y de la alimentación, funciones, valores nominales, requerimientos y cables
Etiqueta de bloque de terminales/puerto Etiquetas de conectores Función, valores nominales/requisitos eléctricos Tipo de cable recomendado

BUS SA

+

-

Comunicaciones de bus SA

Se recomienda cable apantallado y trenzado de 4 hilos (2 pares trenzados) de 0,6 mm (22 AWG).

Nota: Los hilos + y - forman un par trenzado; el segundo par trenzado está formado por COM y SA PWR.

COM

Referencia de señal de bus SA y común de 15 VCC

SA PWR

Alimentación de 15 V CC para dispositivos en el bus SA

(El consumo total máximo de corriente para el Bus SA es de 240 mA)

Sensor (puerto)

Sensor

El conector modular de 6 posiciones RJ-12 proporciona:

Comunicaciones de bus SA

Referencia de señal de bus SA y común de 15 VCC

Alimentación de 15 VCC para dispositivos en el bus SA

Cable CAT 3 de triple par 24 AWG < 30,5 m (100 ft)

Ethernet (puertos) ETH1

ETH2

Conectar a red BACnet IP

Puertos Ethernet: 100/10 Mbps; conector RJ-45 de 8 clavijas

24~

HOT

Fuente de alimentación de 24 V CA - caliente

Suministra 20– 30 V CA (nominal 24 V CA)

0,8 mm a 1,0 mm

(18 AWG) 2 hilos

COM

Común de fuente de alimentación de 24 VCA (aislado de todos los demás terminales del común del controlador)

14 VA

Nota: Las recomendaciones de cableado del bus SA corresponden a comunicaciones MS/TP a 38400 baudios.