Especificaciones técnicas - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086
Especificaciones técnicas

Números de código de producto

Controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas MS-FAC4911-0 para redes BACnet/IP

Tensión de alimentación

24 V CA (nominal, 20 V CA mínimo / 30 V CA máximo), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa)

Consumo eléctrico

14 VA máx.

Nota: El valor nominal de VA no incluye ninguna alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO); pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO; para un posible consumo total de 72 VA adicionales (máximo).

Fuente de alimentación

Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA. Cantidad 3: se ubican en los terminales de entrada universal - para dispositivos de entrada activos (3 hilos).

Condiciones ambientales

Funcionamiento: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F), 10 a 90 % de HR sin condensación

Almacenamiento: De -40 a 80 °C (de -40 a 176 °F), 5 a 95 % de HR sin condensación

Procesador

Microcontrolador Renesas® de 32 bits

Memoria

Memoria flash de 16 MB y RAM de 8 MB

Fuente de alimentación auxiliar del reloj de tiempo real

El supercondensador mantiene la alimentación del reloj de tiempo real integrado durante un mínimo de 72 horas cuando se desconecta la alimentación del controlador.

Capacidades de entrada y salida

10 - Entradas universales: 0- 10 V CC, 4- 20 mA, 0-600 kiloohmios, o contacto seco binario

6 - Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos

4 - Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa)

4 - Salidas analógicas: 0-10 V CC o 4-20 mA

4 - Salidas configurables: 0-10 V CC o 4-20 mA

Resolución y precisión de entrada analógica / salida analógica

Entrada: Microprocesador de 15 bits

Salida: Resolución de 15 bits, +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC

Terminaciones

Entrada/salida:

Bus SA/FC y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 y 3 hilos

Puerto de bus SA/FC: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12

Montaje

Bloques de terminales de tornillo fijos

Montaje horizontal en riel DIN de 35 mm (preferentemente) o montaje en tornillo en superficie plana con tres clips de montaje integrados en el controlador

Carcasa

Material de la caja: ABS y policarbonato UL94 5VB; autoextinguible

Clase de protección: IP20 (IEC529)

Dimensiones (altura x ancho x profundidad)

Tornillo fijo de 150 x 220 x 57,5 mm (5-7/8 x 8-3/4 x 2-3/8 pulg.), incluidos los terminales y las abrazaderas de montaje
Nota: El espacio de montaje requiere un espacio adicional de 50 mm (2 pulg.) en la parte superior, inferior y frontal del controlador para facilitar la extracción de la cubierta, la ventilación y las terminaciones de los hilos.

Peso

0,5 kg (1,1 lb)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipos de gestión de energía

Cumple con las normas FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización

Conforme a ICES-003, Ministerio de Industria de Canadá



Europa: Johnson Controls, Inc. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).

 

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ.

 

Homologación de la revisión de protocolo 18 por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) y certificación de controlador de aplicaciones avanzadas BACnet (B-AAC), basado en la norma ANSI/ASHRAE 135- 2016

Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.