Características físicas de FAC4911 - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

La siguiente figura muestra las características físicas de FAC4911 , y la tabla que la acompaña facilita la descripción de dichas características físicas y una referencia para obtener más información si fuera preciso.

Características físicas
Características físicas
  Característica física: descripción y referencias

1

Interruptores giratorios de número de controlador: pueden numerarse de 000 a 999. Consulte Ajuste del número de controlador.

2

Bloque de terminales de salida binaria (BO): Triac de 24 VCA. Consulte Valores nominales y requisitos de los bloques de terminales de E/S.

3

Bloque de terminales de salida configurable (CO): Triac de 0-10 V CC o 24 V CA Consulte Valores nominales y requisitos de los bloques de terminales de E/S.

4

Bloque de terminales de salida analógica (AO): Puede definirse como salida analógica de tensión (0–10 VCC) o salida analógica de corriente (4–20 mA). Consulte Valores nominales y requisitos de los bloques de terminales de E/S.

5

Bloque de terminales de alimentación de 24 VCA, Clase 2/SELV. Consulte Bloque de terminales de alimentación.

6

Lengüeta de elevación de la tapa (una de dos)

7

Bloque de terminales del bus SA. Consulte Bloque de terminales del bus SA.
8 Puerto del sensor: Conector modular de 6 pines RJ-12 (Bus SA). Consulte Bloque de terminales del bus SA.

9

Bloque de terminales de entrada binaria (BI): Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de pulsos. Consulte Valores nominales y requisitos de los bloques de terminales de E/S.

10

Bloque de terminales de entradas universales (UI): Puede definirse como entrada analógica de tensión (0–10 VCC), entrada analógica de corriente (4–20 mA), entradas analógicas resistivas (0–600K ohmios) o entrada binaria de contacto seco. Consulte Directrices de cableado de entrada y salida.

11

Puerto Ethernet ETH2 para comunicaciones BACnet IP

12

Puerto Ethernet ETH1 para comunicaciones BACnet IP

13

Indicadores de estado de los LED. Consulte Solución de problemas de los controladores.