Recuentos de tipos de punto del FAC2513 - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6
La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de puntos y recuentos disponibles en los controladores FAC2513 y FAC2611.
Nota: El modelo FAC2513 solo está disponible en algunas regiones. Póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls para obtener más información.
Tabla 1. Recuentos de tipos de punto por modelo

Tipos de punto

Señales aceptadas

FAC2513

FAC2611

Entrada universal (UI)

Entrada analógica, modo de tensión, 0-10 V CC

Entrada analógica, modo de corriente, 4-20 mA

Entrada analógica, modo resistivo, 0–2 kΩ, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k tipo L, 2252k tipo 2)

Entrada binaria, modo de contacto seco mantenido

4 (no admite el modo de corriente)

6

Entrada binaria (BI)

Modo mantenido de contacto seco

Modo de contador/acumulador de impulsos (alta velocidad), 100 Hz

6

2

Salida analógica (AO)

Salida analógica, modo de tensión, 0-10 V CC

Salida analógica, modo de corriente4-20 mA

2 (no admite el modo de corriente)

2

Salida binaria (BO)

Triac de 24 VCA

2 (solo alimentación externa)

3

Salida configurable (CO)

Salida analógica, modo de tensión, 0-10 V CC

Modo de salida binaria, Triac de 24 VCA

2

4