Aplicaciones de montaje en riel DIN - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El método de montaje preferido es el montaje horizontal en riel DIN de 35 mm.

Para montar un controlador en un riel DIN de 35 mm, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Monte de forma segura una sección de 20 cm (8 pulgadas) o más de riel DIN de 35 mm en horizontal y centrada en el espacio deseado, de forma que el controlador se monte en posición horizontal.
  2. Tire de las dos abrazaderas de montaje inferiores hacia fuera del controlador a la posición extendida.
  3. Cuelgue el controlador en el riel DIN por medio de los enganches que se encuentran en la parte superior del canal (riel DIN) en la parte posterior del controlador y coloque el controlador contra en riel DIN bien ajustado.
  4. Empuje las abrazaderas de montaje inferiores hacia dentro (hacia arriba) para fijar el controlador en el riel DIN.

    Para retirar el controlador del riel DIN, tire de las abrazaderas de montaje inferiores hasta la posición extendida y levante con cuidado el controlador del riel DIN.