Materiales y herramientas especiales necesarias - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6
  • Tres elementos de fijación apropiados para la superficie de montaje (tornillos M4 o tornillos #8)

  • Una pieza de carril DIN de 35 mm con una longitud de 20 cm (8 pulg.) o más y la tornillería adecuada para el montaje en carril DIN (únicamente)

  • Pequeño destornillador de punta recta para fijar los cables en los bloques de terminales