Longitud máxima de cable frente a corriente de carga - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Consulte la figura 8 para calcular la longitud máxima de cable según el tamaño de hilo y la corriente de carga (en mA) al cablear entradas y salidas.

Nota: La Figura 8 se aplica solo a las entradas y salidas de baja tensión (< 30 V).
Figura 1. Longitud máxima de los cables para las entradas y salidas de baja tensión (< 30 V) según la corriente y el tamaño de los cables