Valores nominales y requisitos del bloque de terminales del bus de comunicaciones y de la alimentación - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6
Nota: Las recomendaciones de cableado del bus SA y bus FC indicadas en esta tabla corresponden a comunicaciones MS/TP a 38 400 baudios.
Tabla 1. Bloques de terminales del bus de comunicaciones y de la alimentación, funciones, valores nominales, requisitos y cables
Bloque de terminales/etiqueta de puerto Etiquetas de conectores Función, valores/requisitos eléctricos Tipo de cable recomendado

BUS FC

+

-

Comunicaciones de bus FC

Se recomienda cable apantallado trenzado de 3 hilos y 0,6 mm (22 AWG)

COM

Referencia de señal (común) para comunicaciones de bus

BLINDAJE

Conector aislado (conexión de drenaje y blindaje opcional)

BUS SA

+

-

Comunicaciones de bus SA

Se recomienda cable trenzado de 4 hilos (2 pares trenzados) de 0,6 mm (22 AWG).

Nota: Los hilos + y - forman un par trenzado; el segundo par trenzado está formado por COM y SA PWR.

COM

Referencia de señal de bus SA y común de 15 VCC

SA PWR

Alimentación de 15 V CC para dispositivos en el bus SA

(El consumo total máximo de corriente para el Bus SA es de 240 mA)

Sensor

Sensor

El conector modular de 6 posiciones RJ-12 proporciona:

Comunicaciones de bus SA

Referencia de señal de bus SA y común de 15 VCC

Alimentación de 15 VCC para dispositivos en el bus SA y convertidor de puesta en marcha inalámbrico

Cable CAT 3 de triple par 24 AWG < 30,5 m (100 ft)

24~

HOT

Fuente de alimentación de 24 V CA - caliente

Suministra 20– 30 V CA (nominal 24 V CA)

0,8 mm a 1,0 mm

(18 AWG) 2 hilos

COM

Común de fuente de alimentación de 24 VCA (aislado de todos los demás terminales del común del controlador)

35 VA

Nota: Las recomendaciones de cableado del bus SA y bus FC indicadas en esta tabla corresponden a comunicaciones MS/TP a 38 400 baudios. Para obtener más información, consulte el boletín MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).