Directrices de cableado de entrada y salida - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Tabla 1 proporciona información y directrices sobre las funciones, los valores nominales y los requisitos de los terminales de entrada y salida del controlador. La tabla también hace referencia a las directrices para determinar el tamaño idóneo de los cables y la longitud de los mismos.

Además de las guías para cableado que aparecen en la tabla, respete las siguientes directrices cuando cablee las entradas y salidas del controlador:

  • Al tender el cableado, separe los cables de baja tensión de los de alta tensión.

  • Todos los cables de entrada y salida están formados por hilos de cobre trenzados y aislados, con independencia del tamaño del cable o el número de hilos.

  • No es necesario utilizar cables de entrada y salida apantallados.

  • Se recomienda utilizar cables de entrada y salida apantallados en caso de exposición a niveles elevados de ruido de radiofrecuencia o electromagnético.

  • Las entradas/salidas con cables de longitud inferior a 30 m (100 ft) no requieren definir una compensación en la configuración de software. Los tendidos de cables de más de 30 m pueden requerir una compensación en la configuración de software de entrada/salida.