|
Etiqueta de bloque de conectores |
Etiqueta de terminales |
Función, valores nominales, requisitos |
Determine el tamaño y la longitud máxima del cable |
|---|---|---|---|
|
UNIVERSALES (Entradas) |
+15 V |
Alimentación de 15 V CC para dispositivos de entrada activos (3 hilos) conectados a los terminales de entrada universal INn. Proporciona una corriente total de 100 mA |
Igual que (Universal) IN n Nota: Use cable de 3 hilos para los dispositivos que obtienen alimentación a través del conector +15 V.
|
|
IN n |
Entrada analógica: modo de tensión (0–10 V CC) Tensión de entrada máxima de 10 V CC Pull-down interno de 75 kiloohmios |
Consulte la guía A en la Tabla 1. |
|
|
Consulte la guía B en la Tabla 1. |
|||
|
Entrada analógica: modo resistivo (0– 600K ohmios) Incremento interno de 15K ohmios, 12 V Sensores homologados: potenciómetro de 0–2 kiloohmios, RTD (1 k de níquel [sensor Johnson Controls], 1 k de platino y sensor de temperatura de silicio A99B) Sensor de coeficiente de temperatura negativa (NTC) (10 k tipo L, 10 k tipo II de JCI, tipo II de 2.252 k) |
Consulte la guía A en la Tabla 1. |
||
|
Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido Ancho de pulso mínimo: 1 segundo Incremento interno de 15K ohmios, 12 V |
Consulte la guía A en la Tabla 1. |
||
|
ICOM n |
Común de entrada universal para todos los terminales de entrada universal Nota: Todos los terminales de entrada universal ICOMn comparten un común que queda aislado de todos los demás comunes.
|
Igual que (Universal) IN n |
|
|
BINARIAS (Entradas) |
IN n |
Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido Ancho de pulso mínimo: 0,01 segundo Incremento interno de 3K ohmios, 18 V |
Consulte la guía A en la Tabla 1. |
|
Entrada binaria: modo de contador de impulsos/acumulador Ancho de pulso mínimo: 0,01 segundo (50 Hz al 50% de ciclo de servicio) Incremento interno de 3K ohmios, 18 V |
|||
|
ICOM n |
Común de entrada binaria para todos los terminales de entrada binaria (IN) Nota: Todos los terminales ICOMn binarios comparten un común, que está aislado de todos los demás comunes, excepto el común de la salida configurable (CO) (OCOMn) cuando la CO está definida como una salida analógica.
|
||
|
ANALÓGICAS (Salidas) |
OUT n |
Salida analógica: modo de tensión (0–10 VCC) Tensión de salida máxima de 10 VCC Corriente de salida máxima de 10 mA Requiere una carga externa de 1000 ohmios o más. Nota: La salida analógica (AO) funciona en modo de tensión cuando se conecta a dispositivos con impedancias superiores a 1000 ohmios. Los dispositivos que caen por debajo de 1000 ohmios pueden no funcionar según lo previsto para aplicaciones de modo de tensión.
|
Consulte la directriz C en la Tabla 1. |
|
OCOM n |
Común de señal de salida analógica para todos los terminales de salida analógica. Nota: Todos los terminales del común de salida analógica (OCOMn) comparten un común que queda aislado de todos los demás comunes.
|
||
|
BINARIAS (Salidas) |
OUT n |
Salida binaria: triac de 24 VCA (fuente de alimentación interna) Genera alimentación interna de 24 VCA (24~ HOT). |
Consulte la guía C en la Tabla 1. |
|
OCOM n |
Salida binaria: triac de 24 VCA (fuente de alimentación interna) Conecta OCOMn a 24~ cuando se activa. Fuente de alimentación interna: Tensión de salida máxima de 30 VCA Corriente de salida máxima de 0,5 A 1,3 A al 25% de ciclo de servicio Corriente de carga mínima de 40 mA |
||
|
CONFIGURABLES (Salidas) |
OUT n |
Salida analógica: modo de tensión (0–10 VCC) Tensión de salida máxima de 10 VCC Corriente de salida máxima de 10 mA Requiere una carga externa de 1000 ohmios o más. |
Consulte la guía A en la Tabla 1. |
|
Salida binaria - Triac de 24 VCA (Alimentación externa solo) Conecta OUTn a OCOMn cuando se activa. Requisitos de alimentación externa: Tensión de salida máxima de 30 VCA Corriente de salida máxima de 0,5 A 1,3 A al 25% de ciclo de servicio Corriente de carga mínima de 40 mA |
Consulte la guía C en la Tabla 1. |
||
|
OCOM n |
Común de señal de salida analógica Todas las salidas configurables (BO) definidas como salidas analógicas (AO) comparten un común que queda aislada de todos los demás comunes, excepto del común de la entrada binaria. |
Igual que (Configurables) OUT n. |
|
|
Común de señal de salida binaria Todas las salidas configurables (CO) definidas como salidas binarias están aisladas de todos los demás comunes, incluyendo otros comunes de CO. |