|
Números de código de producto |
MS-FAC2513-0 Controlador de equipos de campo de aplicación avanzada Nota:
Este modelo actualmente solo está disponible en algunas regiones.Póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls para obtener más información.
|
|
Requisitos de alimentación |
24 V CA (nominal, 20 V CA mínimo / 30 V CA máximo), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa) |
|
Consumo eléctrico |
14 VA máx. Nota: El valor nominal de VA no incluye ninguna alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO); pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO; para un posible consumo total de 84 VA adicionales (máximo).
|
|
Fuente de alimentación |
Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA. Cantidad 1 ubicada en los terminales de entrada universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos). |
|
Condiciones ambientales |
Funcionamiento: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F), 10 a 90 % de HR sin condensación Almacenamiento: De -40 a 80 °C (de -40 a 176 °F), 5 a 95 % de HR sin condensación |
|
Direccionamiento |
BACnet® MS/TP: Conjunto de interruptores DIP; direcciones de dispositivo de controlador válidas 4–127 (las direcciones de dispositivo 0–3 y 128–255 están reservadas y no son válidas para controladores). N2: Conjunto de interruptores DIP; direcciones de dispositivo de controlador válidas 1-254 |
|
Bus de comunicaciones |
Seleccionable N2 o RS-485: BACnet® MS/TP Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y otros controladores El bus SA de 4 hilos entre el controlador, los sensores de red y otros dispositivos sensores/actuadores incluye un conductor a la fuente de alimentación de 15 V CC (desde el controlador) a los dispositivos de bus. |
|
Procesador |
Microcontrolador de 32 bits Renesas® RX631 |
|
Fuente de alimentación auxiliar del reloj de tiempo real |
El supercondensador mantiene la alimentación del reloj de tiempo real integrado durante un mínimo de 72 horas cuando se desconecta la alimentación del controlador. |
|
Memoria |
Memoria flash de 16 MB y SDRAM de 8 MB |
|
Capacidades de entrada y salida |
4 - Entradas universales: 0–10 V CC, 0–600 kΩ o contacto seco binario 6 - Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos 2 - Salidas binarias: No tiene fuente interna de 24 V CA, se requiere alimentación externa 2 - Salidas configurables: Triac BO 0-10 V CC o 24 V CA 2 - Salidas analógicas: 0–10 V CC |
|
Resolución y precisión de entrada analógica / salida analógica |
Entrada analógica: Microprocesador de 15 bits Salida analógica: 0–10 V CC+/- 200 mV |
|
Terminaciones |
Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo fijos Bus SA/FC y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 y 3 hilos Puerto de bus SA: Conector modular de 6 clavijas RJ-12 |
|
Montaje |
Montaje horizontal en carril DIN de 35 mm (preferentemente) o montaje en tornillo en superficie plana con tres clips de montaje integrados en el controlador |
|
Carcasa |
Material de la caja: ABS y policarbonato, clasificación V0 como mínimo Clase de protección: IP20 (IEC529) |
|
Dimensiones (altura x ancho x profundidad) |
150 x 164 x 48 mm (5-7/8 x 6-7/8 x 1-7/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje Nota: El espacio de montaje requiere un espacio adicional de 50 mm (2 pulg.) en la parte superior, inferior y frontal del controlador para facilitar la extracción de la cubierta, la ventilación y las terminaciones de los cables.
|
|
Peso |
0,5 kg (1,1 lb) |
|
Cumplimiento |
Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipos de gestión de energía Cumple las normas FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A |
|
Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización Conforme a ICES-003, Ministerio de Industria de Canadá |
|
|
Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM). |
|
|
Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ |
|
|
BACnet International: Revisión de protocolo 18 de BACnet Testing Laboratories™ (BTL) y controlador avanzado de aplicaciones BACnet (B-AAC) certificado |
Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.