Puesta en marcha de los controladores de campo - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

La puesta en marcha de los controladores se realiza con el software CCT (herramienta de configuración de controladores). Puede conectar el controlador mediante una conexión NxE (con motores de red (NxE) en la versión 9.0.2 o superior), o un router MAP 4.2+/BACnet (puerta de enlace MAP (Mobile Access Portal) en la versión 4.2 o superior). Consulte la ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147) para obtener información detallada sobre la puesta en marcha de los controladores.

Archivo del paquete de firmware

Los archivos del paquete de firmware del controlador de equipos MS- FCP-0 son necesarios para que la herramienta CCT configure y ponga en marcha los controladores. Los archivos del paquete de firmware también permiten actualizar un controlador existente a la última versión de firmware disponible para ese controlador. A partir de la versión 13 de la CCT, los archivos del paquete de firmware se pueden pedir por separado; no se incluyen con la herramienta CCT. Se obtienen en el portal de licencias de software de Metasys y se cargan y licencian en el equipo/servidor que ejecuta la CCT. Para obtener información adicional sobre los archivos del paquete de firmware, consulte las instrucciones CCT Installation Instructions (LIT-12011259).