Cableado - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6
PRECAUCIÓN
  • Riesgo de descarga eléctrica
  • Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar conexiones eléctricas para evitar descargas.
ATTENTION
  • Risque de décharge électrique
  • Débrancher l'alimentation avant de réaliser tout raccordement électrique afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
PRECAUCIÓN
  • Riesgo de daños materiales
  • No aplique corriente al sistema hasta que haya comprobado que todas las conexiones del cableado son correctas. Los cables cortocircuitados o conectados incorrectamente pueden provocar daños permanentes en el equipo.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de dégâts matériels
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
Importante: No exceda las especificaciones eléctricas del controlador. Exceder los valores nominales eléctricos del controlador puede provocar daños permanentes en el mismo e invalidar toda garantía.
Importante: Utilice exclusivamente conductores de cobre. Conecte todo el cableado conforme a las regulaciones nacionales, regionales y locales.
Importante: Las descargas electrostáticas pueden dañar los componentes del controlador. Tome todas las precauciones necesarias para evitar las descargas electroestáticas al realizar las tareas de instalación, configuración y mantenimiento a fin de no dañar el controlador.

Para obtener información detallada sobre la configuración y el cableado de un bus MS/TP, bus FC y bus SA, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) . Para obtener más información sobre el cableado de una red N2, consulte el boletín N2 Communications Bus Technical Bulletin (LIT-636018)