Aplicación - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

El controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas (FAC) FAC2513 forma parte de la familia de controladores de equipos de campo del sistema Metasys (FEC). Estos controladores ejecutan aplicaciones prediseñadas y programadas por el usuario y proporcionan las entradas y salidas necesarias para supervisar y controlar una amplia variedad de equipos de HVAC y de otras instalaciones.

Los controladores de equipos FAC2513 funcionan en un bus RS-485 BACnet® MS/TP como controladores de aplicaciones específicas BACnet (B-AAC) y se integran en sistemas BACnet de Johnson Controls® y de terceros. Estos controladores incluyen un reloj de tiempo real integrado que permite a los controladores supervisar y controlar los horarios, calendarios y tendencias, así como funcionar durante largos períodos de tiempo como controladores independientes cuando están desconectados de la red del sistema. Este modelo no admite aplicaciones inalámbricas.