| Número de código de producto | Descripción |
|---|---|
|
Controladores de la serie IOM |
Consulte el boletín Metasys® System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obtener una lista completa de los módulos de la serie IOM disponibles. |
|
Puerta de enlace MAP (Mobile Access Portal) |
En Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) puede identificar el producto apropiado para su región. |
|
Sensores de la serie NS |
Consulte el boletín NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para obtener una lista completa de los sensores de la serie NS disponibles. |
|
TL-CCT-0 |
Software de la herramienta de configuración de controladores (CCT) |
|
MS-FCP-0 |
Archivos del paquete de firmware del controlador de campo para la CCT |
|
MS-DIS1710-0 |
Pantalla del controlador local |
|
TP-2420 |
Transformador, primario de 120 V CA a secundario de 24 V CA, 20 VA, toma de pared |
|
Y65T31-0 |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie, conductores primarios de 8 pulg. (20,32 cm) y terminales con tornillo de conductores secundarios, clase 2 Nota: También hay disponibles transformadores adicionales de la serie Y6x-x. Consulte el boletín Series Y63, Y64, Y65, Y66, and Y69 Transformers Product Bulletin (LIT-125755) para obtener más información.
|
|
AS-XFR050-0 |
Transformador de potencia (Clase 2, 24 V CA, 50 VA de salida máxima), sin alojamiento |
| AS-CBLTSTAT-0 |
Adaptador de cable para la conexión de los sensores de la serie TE-6700 de 8 clavijas |
|
AP-TBK4SA-0 |
Bloques de terminales de bus SA de repuesto, 4 posiciones, marrón, paquete de 10 unidades solo para fabricantes |
|
AP-TBK4FC-0 |
Bloques de terminales de bus FC de repuesto, 4 posiciones, azul, paquete de 10 unidades solo para fabricantes |
|
AP-TBK3PW-0 |
Bloques de terminales de alimentación de repuesto, 3 posiciones, gris, paquete de 10 unidades solo para fabricantes |