Accesorios - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6
Tabla 1. Información sobre pedidos de accesorios
Número de código de producto Descripción

Controladores de la serie IOM

Consulte el boletín Metasys® System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obtener una lista completa de los módulos de la serie IOM disponibles.

Puerta de enlace MAP (Mobile Access Portal)

En Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) puede identificar el producto apropiado para su región.

Sensores de la serie NS

Consulte el boletín NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para obtener una lista completa de los sensores de la serie NS disponibles.

TL-CCT-0

Software de la herramienta de configuración de controladores (CCT)

MS-FCP-0

Archivos del paquete de firmware del controlador de campo para la CCT

MS-DIS1710-0

Pantalla del controlador local

TP-2420

Transformador, primario de 120 V CA a secundario de 24 V CA, 20 VA, toma de pared

Y65T31-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie, conductores primarios de 8 pulg. (20,32 cm) y terminales con tornillo de conductores secundarios, clase 2

Nota: También hay disponibles transformadores adicionales de la serie Y6x-x. Consulte el boletín Series Y63, Y64, Y65, Y66, and Y69 Transformers Product Bulletin (LIT-125755) para obtener más información.

AS-XFR050-0

Transformador de potencia (Clase 2, 24 V CA, 50 VA de salida máxima), sin alojamiento

AS-CBLTSTAT-0

Adaptador de cable para la conexión de los sensores de la serie TE-6700 de 8 clavijas

AP-TBK4SA-0

Bloques de terminales de bus SA de repuesto, 4 posiciones, marrón, paquete de 10 unidades solo para fabricantes

AP-TBK4FC-0

Bloques de terminales de bus FC de repuesto, 4 posiciones, azul, paquete de 10 unidades solo para fabricantes

AP-TBK3PW-0

Bloques de terminales de alimentación de repuesto, 3 posiciones, gris, paquete de 10 unidades solo para fabricantes