Funciones y estados de los LED - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Tabla 1. LEDs de estado y descripción de las funciones de los LED
Etiquetado de los LED Color de los LED Estado normal de los LED Descripción de las funciones de los LED

ALIMENTACIÓN

Verde

Encendido permanente

Apagado permanente = no hay alimentación o el fusible polySwitch/rearmable del controlador está abierto. Compruebe el cableado de salida para ver si hay cortocircuitos y encienda el controlador.

Encendido permanente = alimentación conectada

FALLO

Rojo

Apagado permanente

2 destellos seguidos de una pausa larga = controlador encendido en estado predeterminado. Para obtener más información sobre este estado predeterminado, consulte Validación del cableado de entrada/salida.

Apagado permanente = sin fallos

Encendido permanente = fallo del dispositivo: no se ha cargado ninguna aplicación; se requiere la descarga del código principal, si el controlador está en modo de arranque o hay un desajuste de firmware entre el CGM y el router de bus de campo inalámbrico ZFR1811.

Destello de 2 Hz = arranque en curso, no está listo para el funcionamiento normal

Destello rápido = problema de comunicación del bus SA

BUS SA

Verde

Destello de 2 Hz

Destello de 2 Hz = transmisión de datos (comunicación normal)

Apagado permanente = no hay transmisión de datos (N/D - no se admiten baudios automáticos)

Encendido permanente = comunicación perdida, en espera de unirse al anillo de comunicaciones

BUS FC

Verde

Destello de 2 Hz

Destello de 2 Hz = transmisión de datos (comunicación normal)

Apagado permanente = no hay transmisión de datos (baudios automáticos en curso)

Encendido permanente = comunicación perdida, en espera de unirse al anillo de comunicaciones

EOL

Ámbar

Apagado (excepto en los dispositivos de terminación)

Encendido permanente = interruptor EOL en posición de encendido

Apagado permanente = interruptor EOL en posición de apagado