Etiquetado de los LED | Color de los LED | Estado normal de los LED | Descripción de las funciones de los LED |
---|---|---|---|
ALIMENTACIÓN |
Verde |
Encendido permanente |
Apagado permanente = no hay alimentación o el fusible polySwitch/rearmable del controlador está abierto. Compruebe el cableado de salida para ver si hay cortocircuitos y encienda el controlador. Encendido permanente = alimentación conectada |
FALLO |
Rojo |
Apagado permanente |
2 destellos seguidos de una pausa larga = controlador encendido en estado predeterminado. Para obtener más información sobre este estado predeterminado, consulte Validación del cableado de entrada/salida. Apagado permanente = sin fallos Encendido permanente = fallo del dispositivo: no se ha cargado ninguna aplicación; se requiere la descarga del código principal, si el controlador está en modo de arranque o hay un desajuste de firmware entre el CGM y el router de bus de campo inalámbrico ZFR1811. Destello de 2 Hz = arranque en curso, no está listo para el funcionamiento normal Destello rápido = problema de comunicación del bus SA |
BUS SA |
Verde |
Destello de 2 Hz |
Destello de 2 Hz = transmisión de datos (comunicación normal) Apagado permanente = no hay transmisión de datos (N/D - no se admiten baudios automáticos) Encendido permanente = comunicación perdida, en espera de unirse al anillo de comunicaciones |
BUS FC |
Verde |
Destello de 2 Hz |
Destello de 2 Hz = transmisión de datos (comunicación normal) Apagado permanente = no hay transmisión de datos (baudios automáticos en curso) Encendido permanente = comunicación perdida, en espera de unirse al anillo de comunicaciones |
EOL |
Ámbar |
Apagado (excepto en los dispositivos de terminación) |
Encendido permanente = interruptor EOL en posición de encendido Apagado permanente = interruptor EOL en posición de apagado |