Montaje - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Tenga en cuenta las siguientes directrices a la hora de montar un controlador:

  • Cerciórese de que la superficie de montaje pueda soportar el peso del controlador, el carril DIN y cualquier carcasa que aporte el usuario.

  • Siempre que sea posible, monte el controlador horizontalmente en un carril DIN de 35 mm.

  • Monte el controlador en la posición de montaje adecuada.

  • Monte el controlador en una superficie dura y uniforme siempre que sea posible en aplicaciones de montaje en pared.

  • Utilice suplementos o arandelas para montar el controlador de forma segura y uniforme en la superficie de montaje.

  • Monte el controlador en zonas no expuestas a vapores corrosivos y tenga en cuenta los requisitos medioambientales que se enumeran en Tabla 1.

  • Deje suficiente espacio alrededor del controlador para las conexiones de cables e hilos, para facilitar la extracción de la cubierta y para que el controlador se ventile bien (50 mm [2 pulgadas] como mínimo en la parte superior, inferior y frontal del controlador).

  • No monte el controlador en superficies propensas a las vibraciones, como los ductos.

  • No monte el controlador en zonas donde las emisiones electromagnéticas de otros dispositivos o el cableado puedan interferir con la comunicación del controlador.

En las aplicaciones de montaje en panel o en carcasa, tenga en cuenta las siguientes directrices adicionales:

  • Monte el controlador de manera que las paredes de la carcasa no obstruyan la extracción de la cubierta ni la ventilación del controlador.

  • Monte el controlador de manera que no reciba el calor excesivo irradiado desde el transformador de energía y otros dispositivos.

  • No instale el controlador en carcasas herméticas.

Figura 1. Posición de montaje del controlador