Materiales y herramientas especiales necesarias - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Brand
Metasys
Product name
M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01698
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
Language
Español (España)
  • Tres elementos de fijación apropiados para la superficie de montaje (tornillos M4 o tornillos #8)

  • Una pieza de carril DIN de 35 mm con una longitud de 20 cm (8 pulg.) o más y la tornillería adecuada para el montaje en carril DIN (únicamente)

  • Pequeño destornillador de punta recta (3,2 mm o 1/8 de pulgada) o destornillador Phillips del número 2 para fijar los cables en los bloques de terminales