Información sobre pedidos y accesorios - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Las siguientes tablas proporcionan el número de código del producto y la descripción de los modelos CGM y los accesorios.

Tabla 1. Información sobre pedidos de la serie CGM

Número del código de producto

Descripción

M4 -CGM04060-0

Controlador de aplicación general MS/TP de 10 puntos

Incluye: Comunicación MS/TP (y N2); 10 puntos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24VAC

M4 -CGM09090-0

Controlador de aplicación general MS/TP de 18 puntos

Incluye: Comunicación MS/TP (y N2); 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24VAC

Tabla 2. Accesorios del controlador CGM (pedir por separado)

Número de código del producto

Descripción

Módulos de expansión de la serie IOM

Consulte el boletín Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obtener una lista completa de los módulos de expansión de la serie IOM disponibles.

Módulos de expansión de la serie XPM

Consulte el boletín para obtener una lista completa de los módulos de expansión de la serie XPM disponibles.

TL-CCT-0

Licencia que habilita el software de la herramienta de configuración del controlador (CCT) de Metasys para un usuario

MS-FCP-0

Licencia que habilita los archivos del paquete de firmware del controlador de equipos Metasys necesarios para la herramienta CCT

Puerta de enlace MAP (Mobile Access Portal)

En Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) puede identificar el producto apropiado para su región.

MS-DIS1710-0

Pantalla del controlador local

Sensores de red de la serie NS

Consulte el boletín NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptador de cable para la conexión de los sensores de la serie TE-6700 de 8 clavijas

NS-WALLPLATE-0 Placa de pared del sensor de red

Sensores inalámbricos para salas de la serie WRZ

Consulte el boletín WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12000653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Consulte el boletín WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) a fin de obtener una lista de productos disponibles.

WRZ-SST-120

Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico (para utilizar con los sistemas WRZ y WRZ-7860 de 10 mW de menor potencia)

Consulte las instrucciones WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) para obtener instrucciones de uso.

ZFR-HPSST-0

Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico (para utilizar con los sistemas de mayor potencia WRG1830/ZFR183x

Sistema de bus de campo inalámbrico WRG1830/ZFR183x Pro

Este sistema se usa para instalaciones compatibles con BACnet/IP, pero también puede coexistir con la serie ZFR1800 cuando se instala bajo el mismo supervisor como motor de red.

Consulte la página del catálogo WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901026) para obtener una lista de productos disponibles.

Y64T15-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montaje en pie, conductores primarios de 72,2 cm (30 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2

Y65A13-0

Transformador, 120 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AS), conductores primarios de 20,32 cm (8 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2

Y65T31-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AR+), conductores primarios de 20,32 cm (8 pulg.) y terminales con tornillo de conductores secundarios, clase 2

Y65T42-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en concentrador (Y65SP+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2

ACC-TBKINOUT-0 Kit de sustitución de bloques de terminales de entrada y salida para los productos SNC, CGM, CVM y XPM. El juego incluye 5 de cada tipo de bloque de terminales de 2, 3 y 4 posiciones de entrada y salida.
ACC-TBKPWFCSA-0 Kit de sustitución de bloques de terminales de bus FC, SA y alimentación, para productos SNC, CGM, CVM y XPM. El kit incluye 5 de cada tipo de bloque de conectores.
MS-FIT100-0

La herramienta de inspección de campo (FIT) es un dispositivo portátil con una interfaz de usuario que se utiliza para probar y solucionar los problemas de bus de comunicaciones MS/TP RS-485 del protocolo BACnet que conecta los controladores de supervisión y los controladores de equipo a las interfaces de punto de campo.

La herramienta FIT puede utilizarse para comprobar el cableado del bus MS/TP RS-485, así como para verificar la correcta comunicación de los controladores de supervisión y los controladores de equipos conectados al bus. La FIT puede utilizarse tanto en el bus FC como en el bus SA.

TL-BRTRP-0

Router portátil BACnet IP a MS/TP