Especificaciones técnicas - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Tabla 1. Especificaciones técnicas
  Descripciones

Requisitos de alimentación

24 V CA (nominal, 20 V CA mín. / 30 V CA máx.), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa)

Consumo eléctrico

14 VA máximo

Nota: La función USB no es compatible actualmente.
Nota: El valor nominal de VA no incluye ninguna alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO); pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO; para un posible consumo total de 84 VA adicionales (máximo).

Fuente de alimentación

Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA.

CGM09090: cantidad 2: se ubican en los terminales de entrada universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos).

CGM04060: cantidad 1: se ubica en los terminales de entrada universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos).

Condiciones ambientales

Funcionamiento: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F), 10 a 90 % de HR sin condensación

Almacenamiento: De -40 a 80 °C (de -40 a 176 °F), 5 a 95 % de HR sin condensación

Motores de red

Todos los tipos de modelos de motores de red

Protocolo de comunicación

BACnet MS/TP; N2.La conexión inalámbrica también es compatible con hardware adicional (en bus FC y para sensores).

Direccionamiento de dispositivos para BACnet MS/TP

Dirección decimal ajustada mediante tres conmutadores giratorios; direcciones válidas de dispositivos de control 4-127
Direccionamiento de dispositivos para N2 Dirección decimal ajustada mediante tres conmutadores giratorios; direcciones válidas de dispositivos de control 1-254

Bus de comunicaciones

BACnet MS/TP (predeterminado); N2

Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y los controladores de equipo

Bus SA de 4 hilos entre el controlador del equipo, los sensores de red y otros dispositivos de sensor/actuador; incluye un conductor a la fuente de alimentación de 15 V CC (desde el controlador de equipo) a los dispositivos de bus.

Procesador

Microcontrolador Renesas® de 32 bits RX64M

Memoria

Memoria flash de 16 MB y SDRAM de 8 MB

Fuente de alimentación auxiliar del reloj de tiempo real

El supercondensador mantiene la alimentación del reloj de tiempo real integrado durante un mínimo de 72 horas cuando se desconecta la alimentación del controlador.

Capacidades de entrada y salida

Entradas universales: 0–10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario

Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos

Salidas configurables BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA a 500 mA

Salidas analógicas: 0-10 V CC o 4-20 mA

Salidas binarias: Triac de 24 V CA a 500 mA (solo fuente de alimentación externa)

Resolución de entrada universal (UI) / precisión de salida analógica (AO)

Entrada: Convertidor analógico a digital de 24 bits

Salida: +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC

Terminaciones

Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo conectables

Bus FC, bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 y 2 hilos

Puertos de buses FC y SA: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12

Montaje

Montaje horizontal en riel DIN de 35 mm (recomendado) o montaje en tornillo en superficie plana con tres clips de montaje integrados en el controlador

Carcasa

Material de la caja: ABS y policarbonato UL94 5VB; autoextinguible

Clase de protección: IP20 (IEC529)

Dimensiones (altura x ancho x profundidad)

M4 -CGM04060-0:150 x 125 x 44,5 mm (5-7/8 x 4-7/8 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y las abrazaderas de montaje

M4 -CGM09090-0: 150 x 190 x 44,5 mm (5-7/8 x 7-7/8 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje
Nota: El espacio de montaje requiere un espacio adicional de 50 mm (2 pulg.) en la parte superior, inferior y frontal del controlador para facilitar la extracción de la cubierta, la ventilación y las terminaciones de los hilos.

Peso

M4 -CGM04060-0: 0,29 kg (0,64 lb)

M4 -CGM09090-0: 0,5 kg (1,1 lb)

Cumplimiento legal



Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipos de gestión de energía

Cumple con las normas FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización

Conforme a ICES-003, Ministerio de Industria de Canadá

Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS.

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ.

BACnet International: Homologación de la revisión de protocolo 18 por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) y certificación por BACnet controlador de aplicaciones avanzadas (B- AAC), basado en ANSI/ASHRAE 135-2016

Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.