Puesta en servicio de los controladores de equipos - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

La puesta en marcha de los controladores de equipos MS/TP con el software CCT se realiza a través de la puerta de enlace MAP (Mobile Access Portal) de un dongle inalámbrico ZFR, o en modo de paso cuando está conectado a un motor de red. Para obtener información detallada sobre la puesta en marcha de los controladores de equipos, consulte la ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147).