La siguiente figura muestra las características físicas de los controladores CGM09090 Y CGM04060 y la tabla que la acompaña facilita la descripción de dichas características físicas y una referencia para obtener más información si fuera preciso.
| Característica física: Descripción y referencias | |
|---|---|
|
1 |
Bloque de terminales de salida binaria (BO): Terminales negros. Consulte Tabla 1. |
|
2 |
Bloque de terminales de salida configurable (CO): Terminales negros. Consulte Tabla 1. |
|
3 |
Bloque de terminales de salida analógica (AO): Terminales negros. Solo presente en el modelo CGM09090 Consulte Tabla 1. |
|
4 |
Bloque de interruptores giratorios de dirección del dispositivo: Direccionamiento decimal. Consulte Configuración de las direcciones de los dispositivos. |
|
5 |
Bloque de terminales de alimentación: Terminales grises; 24 V CA, clase 2. Consulte Bloque de terminales de alimentación. |
|
6 |
Lengüetas de elevación de la cubierta. Consulte Extracción de la cubierta del controlador |
|
7 |
Bloque de terminales del bus de sensor/actuador (SA): Terminal naranja. Consulte Bloque de terminales del bus SA |
|
8 |
Bloque de terminales del bus de controladores de campo (FC): Terminal azul. Consulte Bloque de terminales del bus FC (o protocolo N2 según sea necesario). |
|
9 |
Interruptor de final de línea (EOL). Consulte Configuración del interruptor de final de línea (EOL). |
|
10 |
Puerto host tipo A de bus serie universal (USB) 2.0 Nota: La función USB no es compatible actualmente.
|
|
11 |
Bloque de terminales de entrada binaria (BI): Terminales blancos. Consulte Tabla 1. |
|
12 |
Bloque de terminales de entradas universales (UI): Terminales blancos. Consulte Tabla 1. |
|
13 |
Conector modular RJ-12 de 6 clavijas del puerto del bus FC (consulte Puerto del bus FC) |
|
14 |
Indicadores LED de estado (consulte Tabla 1) |
|
15 |
Puerto del sensor (bus SA): Conector modular de 6 clavijas RJ-12 (consulte Puerto de bus SA) |