Características físicas - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

La siguiente figura muestra las características físicas de los controladores CGM09090 Y CGM04060 y la tabla que la acompaña facilita la descripción de dichas características físicas y una referencia para obtener más información si fuera preciso.

Figura 1. Características físicas de CGM (se muestra el modelo CGM09090)
Tabla 1. Características físicas de los controladores CGM
  Característica física: Descripción y referencias

1

Bloque de terminales de salida binaria (BO): Terminales negros. Consulte Tabla 1.

2

Bloque de terminales de salida configurable (CO): Terminales negros. Consulte Tabla 1.

3

Bloque de terminales de salida analógica (AO): Terminales negros. Solo presente en el modelo CGM09090 Consulte Tabla 1.

4

Bloque de interruptores giratorios de dirección del dispositivo: Direccionamiento decimal. Consulte Configuración de las direcciones de los dispositivos.

5

Bloque de terminales de alimentación: Terminales grises; 24 V CA, clase 2. Consulte Bloque de terminales de alimentación.

6

Lengüetas de elevación de la cubierta. Consulte Extracción de la cubierta del controlador

7

Bloque de terminales del bus de sensor/actuador (SA): Terminal naranja. Consulte Bloque de terminales del bus SA

8

Bloque de terminales del bus de controladores de campo (FC): Terminal azul. Consulte Bloque de terminales del bus FC (o protocolo N2 según sea necesario).

9

Interruptor de final de línea (EOL). Consulte Configuración del interruptor de final de línea (EOL).

10

Puerto host tipo A de bus serie universal (USB) 2.0

Nota: La función USB no es compatible actualmente.

11

Bloque de terminales de entrada binaria (BI): Terminales blancos. Consulte Tabla 1.

12

Bloque de terminales de entradas universales (UI): Terminales blancos. Consulte Tabla 1.

13

Conector modular RJ-12 de 6 clavijas del puerto del bus FC (consulte Puerto del bus FC)

14

Indicadores LED de estado (consulte Tabla 1)

15

Puerto del sensor (bus SA): Conector modular de 6 clavijas RJ-12 (consulte Puerto de bus SA)