Longitud máxima de cable frente a corriente de carga - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Consulte la siguiente figura para calcular la longitud máxima de cable según el tamaño de hilo y la corriente de carga (en mA) al cablear entradas y salidas.

Nota: Figura 1 se aplica solo a las entradas y salidas de baja tensión (< 30 V).
Figura 1. Longitud máxima de los cables para las entradas y salidas de baja tensión (< 30 V) según la corriente y el tamaño de los cables