| Etiqueta de bloque de terminales/puerto | Etiquetas de terminales | Función, valores/requisitos eléctricos | Tipo de cable recomendado |
|---|---|---|---|
|
BUS FC |
+ - |
Comunicaciones de bus FC |
Se recomienda cable apantallado trenzado de 3 hilos y 0,6 mm (22 AWG) |
|
COM |
Referencia de señal (común) para comunicaciones de bus |
||
|
SHD |
Terminal aislado |
||
|
BUS FC (puerto) |
Bus FC |
El conector modular de 6 posiciones RJ-12 proporciona:
|
Cable CAT 3 de triple par 24 AWG < 30,5 m |
|
+ - |
Comunicaciones de bus SA |
Se recomienda cable apantallado y trenzado de 4 hilos (2 pares trenzados) de 0,6 mm (22 AWG). Nota: Los hilos + y - forman un par trenzado; el segundo par trenzado está formado por COM y ALIMENTACIÓN SA.
|
|
|
COM |
Referencia de señal de bus SA y común de 15 VCC |
||
|
ALIMENTACIÓN |
Alimentación de 15 V CC para dispositivos en el bus SA (El consumo total máximo de corriente para el Bus SA es de 240 mA) |
||
|
BUS SA (puerto) pxu1579624799498.html#fqu1558606389471__fcbus |
BUS SA |
El conector modular de 6 posiciones RJ-12 proporciona:
|
Cable CAT 3 de triple par 24 AWG < 30,5 m (100 ft) |
|
24 V~ |
HOT |
Fuente de alimentación de 24 V CA - caliente Suministra 20– 30 V CA (nominal 24 V CA) |
0,8 mm a 1,0 mm (18 AWG) 2 hilos < 30 m (100 pies) |
|
COM |
Común de fuente de alimentación de 24 VCA (aislado de todos los demás terminales del común del controlador) 14 VA |
Nota: En la Directrices de cableado de entrada y salida puede consultar el calibre y las longitudes de los cables distintos a los recomendados.
Nota: Las recomendaciones de cableado del bus FC y bus SA indicadas en esta tabla corresponden a comunicaciones MS/TP a 38 400 baudios. Para obtener más información, consulte el boletín MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).