Funciones, valores nominales y requerimientos de los bloques de terminales de E/S - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Brand
Metasys
Product name
M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01698
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
Language
Español (España)
Tabla 1. Guía para funciones, valores nominales, requerimientos y cables de los bloques de terminales de E/S
Etiqueta del bloque de terminales Etiqueta de terminales Función, valores nominales, requisitos Calibre y longitud máxima del cable

UNIVERSALES

(Entradas)

+15 V

Alimentación de 15 V CC para dispositivos de entrada activos (3 hilos) conectados a los terminales UI- n.

Proporciona una corriente total de 100 mA

Igual que UI-n (Universal)

Nota: Use cable de 3 hilos para los dispositivos que obtienen alimentación a través del terminal de +15 V.

UI- n

Entrada analógica: modo de tensión (0–10 V CC)

Tensión de entrada máxima de 10 V CC

Pull-down interno de 10 kiloohmios

Consulte la directriz A en la Tabla 1

Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA)

Impedancia de carga de 100 ohmios interna

Nota: Los puentes del bucle de corriente deben estar en la posición de Activado para mantener un bucle de corriente de 4-20 mA cerrado. Consulte Configuración de los puentes del bucle de corriente de la entrada universal (UI).

Consulte la directriz B en la Tabla 1.

Entrada analógica: modo resistivo (0– 600 kiloohmios)

Pullup interno de 15 kiloohmios, 12 V

Sensores homologados: Sensor de coeficiente de temperatura negativo (NTC) con potenciómetro de 0- 2 kiloohmios, RTD (1 k de níquel [ sensor Johnson Controls®], 1 k de platino y sensor de temperatura de silicio A99B)

Consulte la directriz A en la Tabla 1.

Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido

Ancho de pulso mínimo: 1 segundo

Pullup interno de 15 kiloohmios, 12 V

Consulte la directriz A en la Tabla 1.

UI-C o UI-C n

Común de entrada universal para todos los terminales de entrada universal

Nota: Todos los terminales Universal UI-C UI-Cn comparten un común que queda aislado de todos los demás comunes.

Igual que UI-n (Universal)

BINARIAS

(Entradas)

BI- n

Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido

Ancho de pulso mínimo: 0,01 segundo

Pullup interno de 3 kiloohmios, 18 V

Consulte la directriz A en la Tabla 1.

Entrada binaria: modo de contador de impulsos/acumulador

Ancho de pulso mínimo: 0,01 segundo

(50 Hz al 50% de ciclo de servicio)

Pullup interno de 3 kiloohmios, 18 V

BI-C o BI-C n

Entrada binaria común para todos los conectores de entrada binaria

Nota: Todos los terminales BI-C o BI-Cn binarios comparten un común, que está aislado de todos los demás comunes, excepto el común de la salida configurable (CO) cuando la CO está definida como una salida analógica.

CONFIGURABLES

(Salidas)

CO- n

Salida analógica: modo de tensión (0–10 VCC)

Tensión de salida máxima de 10 VCC

Corriente de salida máxima de 10 mA

Requiere una carga externa de 1000 ohmios o más.

Consulte la directriz A en la Tabla 1.

Salida binaria - Triac de 24 VCA (Alimentación externa solo)

Conecta CO-n a CO-C o CO-Cn cuando se activa.

Requisitos de alimentación externa:

Tensión de salida máxima de 24 VCA

Corriente de salida máxima de 0,5 A

Corriente de carga mínima de 40 mA

Consulte la directriz C en la Tabla 1.

CO-C o CO-C n

Común de señal de salida analógica Todas las salidas configurables (BO) definidas como salidas analógicas (AO) comparten un común que queda aislada de todos los demás comunes, excepto del común de la entrada binaria.

Común de señal de salida binaria Todas las salidas configurables (CO) definidas como salidas binarias están aisladas de todos los demás comunes, incluyendo otros comunes de CO.

Igual que CO- n (Configurable)

ANALÓGICAS

(Salidas)

AO- n

Salida analógica: modo de tensión (0–10 VCC)

Tensión de salida máxima de 10 VCC

Corriente de salida máxima de 10 mA

Requiere una carga externa de 1000 ohmios o más.

Nota: La salida analógica (AO) funciona en modo de tensión cuando se conecta a dispositivos con impedancias superiores a 1000 ohmios. Los dispositivos que caen por debajo de 1000 ohmios pueden no funcionar según lo previsto para aplicaciones de modo de tensión.

Consulte la directriz C en la Tabla 1.

Salida analógica: modo de corriente (4–20 mA)

Requiere una carga externa de entre 0 y 300 ohmios.

Nota: La salida analógica (AO) funciona en modo de corriente cuando se conecta a dispositivos con impedancias inferiores a 300 ohmios. Es posible que los dispositivos con impedancias superiores a los 300 ohmios no funcionen según lo previsto para aplicaciones de modo de corriente.

AO-C o AO-C n

Común de señal de salida analógica para todos los terminales de salida analógica.

Nota: Todos los terminales del común de salida analógica comparten un común que queda aislado de todos los demás comunes.

BINARIAS

(Salidas)

BO- n

Salida binaria: triac de 24 V CA (fuente de alimentación externa)

Conecta BO-n a BO-C o BO-Cn cuando se activa.

Requisitos de alimentación externa:

Tensión de salida máxima de 24 VCA

Corriente de salida máxima de 0,5 A

Corriente de carga mínima de 40 mA

Consulte la directriz C en la Tabla 1.

BO-C o BO-C n

Común de salida binaria para todos los terminales de salida binaria.

Nota: Cada terminal de común de salida binaria está aislado de todos los demás comunes, incluidos otros terminales de común de salida binaria.